OPUS-V 125
Siłownik bezprzelotowy
Identyfikator 823323
Wersja standardowa tulei zaciskowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Siłownik bezprzelotowy
- Przepust na media: 12.5 mm
- Skok tłoka: 40 mm
- Powierzchnia tłoka: 103 cm²
- Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów: 41 kN
- Prędkość wycieku oleju: 1.5 l/min
- maks. ciśnienie robocze: 70 bar
- Maks. obr./min: 6000 1/min
- Ciężar: 16 kg
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 6000 |
---|---|
Powierzchnia tłoka [cm²] | 103 |
Skok tłoka [mm] | 40 |
Maks. ciśnienie [bar] | 70 |
Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów [kN] | 41 |
Prędkość wycieku oleju [l/min] | 1.5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.04 |
Ciężar [kg] | 16 |