OPUS-V 250
Siłownik bezprzelotowy
Identyfikator 823327
Wersja standardowa tulei zaciskowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Siłownik bezprzelotowy
- Przepust na media: 12.5 mm
- Skok tłoka: 60 mm
- Powierzchnia tłoka: 457 cm²
- Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów: 180 kN
- Prędkość wycieku oleju: 2 l/min
- maks. ciśnienie robocze: 50 bar
- Maks. obr./min: 2000 1/min
- Ciężar: 88 kg
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 2000 |
---|---|
Powierzchnia tłoka [cm²] | 457 |
Skok tłoka [mm] | 60 |
Maks. ciśnienie [bar] | 50 |
Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów [kN] | 180 |
Prędkość wycieku oleju [l/min] | 2 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.92 |
Ciężar [kg] | 88 |