OPUS-V 85
Siłownik bezprzelotowy
Identyfikator 823321
Wersja standardowa tulei zaciskowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Siłownik bezprzelotowy
- Przepust na media: 12.5 mm
- Skok tłoka: 32 mm
- Powierzchnia tłoka: 48 cm²
- Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów: 19 kN
- Prędkość wycieku oleju: 1.5 l/min
- maks. ciśnienie robocze: 70 bar
- Maks. obr./min: 7000 1/min
- Ciężar: 8 kg
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 7000 |
---|---|
Powierzchnia tłoka [cm²] | 48 |
Skok tłoka [mm] | 32 |
Maks. ciśnienie [bar] | 70 |
Siła ciągnąca przy ciśnieniu 40 barów [kN] | 19 |
Prędkość wycieku oleju [l/min] | 1.5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.012 |
Ciężar [kg] | 8 |