ROTA TB2 1000-560 LH Z700-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny z systemem podwójnego skoku
Identyfikator 818346
Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System podwójnego skoku
- Otwór przelotowy: 560 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z700
- Strona uchwytu: 560 mm (22.05")
- Strona obrabiarki: 560 mm (22.05")
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Skok na szczękę: 25.4 mm
- Szybki skok szczęki: 15 mm
- Skok mocujący na szczękę: 10.4 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 240 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. obr./min: 500 1/min
- Ciężar: 1000 kg
Szczegóły techniczne
Wielkość wrzeciona | Z700 |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 500 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 240 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 25.4 |
Szybki skok/szczęka [mm] | 15 |
Skok mocujący/szczęka [mm] | 10.4 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 57.4 |
Moment bezwładności [kgm²] | 161 |
Ciężar [kg] | 1000 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 3/8" na pierścieniu rozdzielacza, złączki do podłączenia elektrycznego bloku sterującego sprężonym powietrzem, śruba oczkowa, podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych