ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny z systemem podwójnego skoku
Identyfikator 818351
Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System podwójnego skoku
- Otwór przelotowy: 275 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z450
- Strona uchwytu: 275 mm (10.83")
- Strona obrabiarki: 275 mm (10.83")
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 25.4 mm
- Szybki skok szczęki: 16.9 mm
- Skok mocujący na szczękę: 8.5 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 200 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. obr./min: 1100 1/min
- Ciężar: 370 kg
Szczegóły techniczne
Wielkość wrzeciona | Z450 |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 1100 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 200 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Skok/szczęka [mm] | 25.4 |
Szybki skok/szczęka [mm] | 16.9 |
Skok mocujący/szczęka [mm] | 8.5 |
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 43.8 |
Moment bezwładności [kgm²] | 20.4 |
Ciężar [kg] | 370 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, 2 dwuzłączki kolankowe R 3/8" na pierścieniu rozdzielacza, złączki do podłączenia elektrycznego bloku sterującego sprężonym powietrzem, śruba oczkowa, podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych