ROTA 2B 160 Z140-KV
Zasilany 2-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 813041
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 12.5 mm
- Skok tłoka: 22 mm
- Maks. siła mocowania: 40 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 32 kN
- Maks. obr./min: 4000 1/min
- Ciężar: 6.7 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 (Z140) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 4000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 32 |
Skok/szczęka [mm] | 12.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 22 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 6.7 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi