ROTA 2B 250 Z220-KV
Zasilany 2-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 813061
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 16 mm
- Skok tłoka: 28 mm
- Maks. siła mocowania: 75 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 61 kN
- Maks. obr./min: 2700 1/min
- Ciężar: 22 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 2700 |
Maks. siła mocowania [kN] | 75 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 61 |
Skok/szczęka [mm] | 16 |
Skok tłoka (H) [mm] | 28 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.16 |
Ciężar [kg] | 22 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi