arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Sprężynowe bloki zaciskowe

Silny i skuteczny - nawet w ciasnych przestrzeniach

Sprężynowe bloki zaciskowe z serii TANDEM generują duże siły mocowania w ograniczonych przestrzeniach. W bogatym asortymencie znajdują się pneumatyczne bloki zaciskowe o standardowym skoku szczęk, długim skoku szczęk lub działaniu jednostronnym (z jedną szczęką stałą). Dzięki mocowaniu siłą sprężyny nadają się zwłaszcza do kolumn mocujących i rozwiązań do składowania, gdyż nie wymagają stałego ciśnienia w układzie. Otwarcie następuje pod działaniem ciśnienia 6 barów.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Bardzo duże siły mocowania do 40 kN
  • Bardzo dobra dostępność wrzeciona obrabiarki
  • Mocowanie za pomocą ciśnienia sprężyny
  • Bez konieczności utrzymywania ciśnienia w układzie
  • Dwa interfejsy szczęk w standardzie
  • Wszystkie filtry
    116 wyników
    KSF3

    KSF3

    Uruchamiane pneumatycznie 2-szczękowe bloki zaciskowe trzeciej generacji o zwartej konstrukcji, z dużymi siłami mocowania i nowymi cechami technicznymi Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym, długim lub szczęką stałą.
    Pokaż serię
    KRF3

    KRF3

    Sprężynowe 3-szczękowe bloki zaciskowe o kompaktowej konstrukcji i dużej sile mocowania Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim.
    Pokaż serię