GBS-G3 125-40-21.5-18
Szczęka stopniowa
Identyfikator 430415
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa 18 mm, chwyt 3 mm
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 21,5 mm
- Krok zaciskania: 18 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Masa: 0.59 kg
Szczegóły techniczne
| Szerokość [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 21.5 |
| Wysokość [mm] | 40.0 |
| Wiązka | sztuka |
| Masa [kg] | 0.59 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące