arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PEB 50-34-8 Ilustracja analogiczna

PEB 50-34-8

标准磁力夹持技术的附件

Identyfikator 1311955

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 8 路磁极块
技术参数:
  • 尺寸: 230 x 110 x 34 mm
  • 极磁场: 8 路 (2 x 4)
  • 极丝: M8
  • 重量: 6.8 kg
长度 [mm] 230.0
宽度 [mm] 110.0
高度 [mm] 34.0
重量 [kg] 6.8

标配范围
磁极块,紧固螺钉