ISST-SMPL 300x200x3
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1487787
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta wspornikowa
- Do obróbki detali z przyssawkami
- Z magnesami zamykającymi
- Nadaje się do SMPL 300 x 200 x 28
- Wymiary: 300 x 200 x 3 mm
- Masa: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
| Długość [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 200.0 |
| Wysokość [mm] | 3.0 |
| Masa [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Płyta nośna, magnesy zamykające, listwa uszczelniająca (klejona), śruby z łbem stożkowym