arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Moduł sterujący

Modułowa budowa urządzeń sterujących dla większej wygody użytkownika

Jednostki sterujące MAGNOS firmy SCHUNK służą do magnetyzacji/demagnetyzacji uchwytów magnetycznych Dzięki modułowej budowie i opcjonalnej regulacji siły trzymającej urządzenia te można szybko i łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Możliwość modułowej rozbudowy
  • Różne wersje zależnie od zastosowania
  • 16-stopniowa regulacja siły trzymającej
  • Sygnalizacja statusu mocowania diodą LED
  • Duży wybór akcesoriów
  • Wszystkie filtry
    9 wyników
    KEH plus

    KEH plus

    Jednostki sterujące z regulacją siły trzymającej, do magnetyzacji/demagnetyzacji nawet ośmiu sztuk uchwytów.
    Pokaż serię
    420650
    Do 1 
    400 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN 
    420660
    Do 1 
    460V/60Hz 
    1x 4-PIN 
    420651
    Do 2 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420661
    Do 2 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420652
    Do 4 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420662
    Do 4 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420653
    Do 8 
    400 V / 50 Hz 
    2x ILME 
    420663
    Do 8 
    460V/60Hz 
    2x ILME 
    420655
    Do 1 
    220 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN