arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PZV 160 Ilustracja analogiczna

PZV 160

Czteropalcowy chwytak centryczny

Identyfikator 304004

Czteropalcowy chwytak centryczny PZV, Rozmiar: 160, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 13 mm
  • Siła zamykająca: 5200 N
  • Siła otwierająca: 5600 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 13.0
Siła zamykająca [N] 5200.0
Siła otwierająca [N] 5600.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 5720.0
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] 6272.0
Masa [kg] 5.5
Zalecana masa detalu [kg] 26.0
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 520.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1.0
Czas zamykania [s] 0.1
Czas otwierania [s] 0.1
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 120.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 2.1
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.01
Średnica D [mm] 178.0
Wysokość Z [mm] 80.7
Moment Mx maks. [Nm] 120.0
Moment My maks. [Nm] 145.0
Moment Mz maks. [Nm] 100.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 2800.0
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.
W przypadku zastosowania czteropalcowego chwytaka centrycznego PZV 160 i 200 jako (podwójnego) 2-palcowego chwytaka równoległego należy obniżyć ciśnienie do poziomu nieprzekraczającego 5 barów.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Klinowo-hakowy układ kinematyczny

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
36 miesięcy

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Wsporniki do czujników zbliżeniowych, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwość stosowania z zaworem podtrzymywania ciśnienia SDV-P