OSE-EDF-B 40-4
汎用旋回ユニット
IDnr. 356414
Dit product is een legacyproduct.
Alternatieve producten:
汎用旋回ユニット OSE, サイズ: 40, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 90 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 11.5 Nm
Technické údaje
| 製品グループ | 汎用旋回ユニット |
|---|
図は、ベーシックユニット、垂直旋回軸アプリケーションおよび水平旋回軸で絶対中心荷重アプリケーション、作動圧が 6 bar の場合に有効です。寿命を縮める恐れがあるため、減速する際は旋回時間に注意してください。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。また、SCHUNK のSwivelingサイズ設定支援はオンラインで購入できます。
ハウジングの材質
アルミニウム
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
流量制御カップリング、取付けネジ、直接接続用 O リング、取付けネジ、組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)
保証
24 カ月