arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51 Podobne ako na obrázku

AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51

Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu

Identifikačné číslo 1313725

AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51, Upínače nástrojov
  • Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
  • Konštrukčný rad: Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Závit v upínacom priemere: M6
  • Vyčnievajúca dĺžka: 51 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technológia Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
Konštrukčný rad Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Závit uťahovacej skrutky G M6
D2 [mm] 10.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Hmotnosť [kg] 0.675
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz

Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie