arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA HSA 400 類似のイラスト

ROTA HSA 400

補整チャック
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • 補整チャック
  • チップ間のワーククランピング
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9 mm
  • Ø での補正: 5 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 150 kN
  • 最大作動力: 61 kN
  • 最大回転速度: 1800 1/min
最大回転速度 [1/min] 1800.0
最大把持力 [kN] 150.0
最大作動力 [kN] 61.0
ストローク / ジョー [mm] 9.0
ピストンストローク (H) [mm] 30.0
Ø での補正 [mm] 5