NE-HT mini 36
Upínací moduly pro vysoké teploty
ID 1392999
Standardní polohovací prvek
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pro aplikace při vysokých teplotách
- Rozměry: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.06 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 36.0 |
|---|---|
| Max. okolní teplota [°C] | 520.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.06 |
Rozsah dodávky
Jednotka rychlé výměny palet