TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56
Hydraulický upínač nástrojů
ID 216355
TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Turn
- Rozhraní upínače nástrojů: DKE
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 19.5 mm
- Min. točivý moment: 185 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Turn |
| Rozhraní upínače nástrojů | DKE |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 31.7 |
| L [mm] | 75.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 50.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 17.5 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 185.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.38 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
DIN 69880, formulář E1 a E2 pro vnitřní přívod chladiva
Pro obrábění nástrojů s válcovými stopkami
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání