CELSIO SK 40 ร3x80
์ด ์์ถ ํดํ๋
ID 1458815
CELSIO SK 40 ร3x80, ํดํ๋
- ์ด ์์ถ ํดํ๋
- ์๋ฆฌ์ฆ: CELSIO
- ํดํ๋ ์ธํฐํ์ด์ค: SK 40
- ํด๋จํ ์ง๋ฆ: 3 mm
- ํฌ์ ๊ธธ์ด: 80 mm
- ํ๋ค๋ฆผ ์ ํ๋: DIN 69882-8์ ๋ฐ๋ผ ํด๋จํ ๋ณด์ด์์ ์ธก์ ์ โคย 0.003ย mm
- ๋ฐธ๋ฐ์ฑ ๋ฑ๊ธ: G2.5 @ 25,000ย RPM ๋๋ Umaxย <ย 1ย gmm
- ์ต์ ํ ํฌ: 4 Nm
Technische gegevens
| ๊ธฐ์ | ์ด ์์ถ ํดํ๋ |
|---|---|
| ์๋ฆฌ์ฆ | CELSIO |
| ํดํ๋ ์ธํฐํ์ด์ค | SK 40 |
| ํดํ๋ ํ์ค | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ํด๋จํ ์ง๋ฆ D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| ํฌ์ ๊ธธ์ด L1 [mm]/[์ธ์น] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 13.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| ์ต์ ํ ํฌ [Nm] | 4.0 |
| ์ค๋ [kg] | 0.9 |
| ๋๊ฐ์ ๋ฐฉ์ | ์ |
| ํ์ค ๊ธธ์ด | ์ |
ํ๋ค๋ฆผ ์ ํ๋
DIN 69882-8์ ๋ฐ๋ผ ํด๋จํ ๋ณด์ด์์ ์ธก์ ์ โคย 0.003ย mm
๋ฐธ๋ฐ์ฑ ๋ฑ๊ธ
G2.5 @ 25,000ย RPM ๋๋ Umaxย <ย 1ย gmm
ํด ์ํฌ ํ์ง
h6
๋ฐ์ดํฐ ์บ๋ฆฌ์ด
DIN 69873์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ฐ์ดํฐ ์บ๋ฆฌ์ด์ฉ ๋ณด์ด ๊ตฌ๋ฉ
ํดํ๋ ๋ณ๊ฒฝ
์๋ํ ํดํ๋ ๋ณ๊ฒฝ์ ์ํด
๋๊ฐ์ ๊ณต๊ธ
ISO 7388 AD/AF์ ๋ฐ๋ฅธ ๋๊ฐ์ ๊ณต๊ธ
์์ก์ ์์ ์ ์ํด ๊ณ ์ ๋์ฌ๋ก ๋ฐํ๋ AFํ ๋ณด์ด
๊ธธ์ด ์กฐ์ ๋์ฌ
์ถ๋ฐฉํฅ ๊ธธ์ด ์กฐ์ ์ ์ํ ์กฐ์ ๋์ฌ ํฌํจ(รย 3, รย 4 and รย 5 ์ ์ธ)
๋ฐธ๋ฐ์ฑ ๋์ฌ
๋ฐธ๋ฐ์ฑ ๋์ฌ์ฉ ๋์ฌ์ฐ ํฌํจ(ร ย 3, ร ย 4, ร ย 5 ์์ธ)
๊ฐ๋ณ
์์ฒญ ์ ์ถ๊ฐ ํฌ๊ธฐ ๋ฐ ๋ง์ถคํ ๋์์ธ ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅ