arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-2 160-42.5 Podobné zobrazení

GWU-2 160-42.5

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 432628

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Podpora obrobku - šířka 160 mm
  • Pro umístění obrobků
  • Vhodné pro: KSC-F 160-480
Technické údaje:
  • Šířka: 160 mm
  • Výška: 42.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 1 kg
Šířka [mm] 160.0
Výška [mm] 42.5
Vlastní hmotnost [kg] 1.0

Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku