CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120
열 수축 툴홀더
N.º de identificação 243442
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 120 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 70 Nm
Detalhes técnicos
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C6 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 95.5 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 70.0 |
| 중량 [kg] | 1.4 |
| 냉각수 방수 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능