arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SFGX 260 Abbildung ähnlich

SFGX 260

Grundbacken

ID 149302

SFGX 260, Grundbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 20 mm
  • Stegbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Tools:
  • Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza della scanalatura N [mm] 20.0
Larghezza della linguetta S [mm] 12.0
Larghezza B [mm] 26.0
Altezza H [mm] 40.0
Altezza H1 [mm] 37.0
Lunghezza L [mm] 100.0
Spaziatura dei fori b [mm] 40.0
Vite M12
m/set [kg] 1.74