arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGS

EGS

Otočný uchopovací modul s paralelním chapadlem
Elektrický paralelní uchopovací a otočný modul se 2 prsty s hladce se pohybujícími základními čelistmi vedenými na valivých ložiscích

Výhody – Přínos pro Vás

  • Řízení prostřednictvím digitálního I/O
    pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů
  • Téměř žádné díly podléhající opotřebení
    pro vysokou provozuschopnost stroje a nízké provozní náklady
  • Nízké prostorové nároky
    kompaktním spojením rotačního pohonu a chapadla
  • Uchopovací síla nastavitelná ve dvou až čtyřech stupních
    pro snadné přizpůsobení citlivým obrobkům
  • Rychlost otáčení nastavitelná na čtyřech stupních
    pro vysokou flexibilitu doby cyklu
  • Velice vysoký počet cyklů za minutu
    pro nejvyšší produktivitu
  • Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení
    pro přesné a téměř silově konstantní uchopení po celé povolené délce prstů
  • Standardizované montážní otvory
    pro různé kombinace s jinými komponenty z modulárního systému

Možnosti a zvláštní informace

  • Manuálně nastavitelná uchopovací síla
    S integrovaný otočným snímačem lze uchopovací sílu nastavit ve dvou stupních v případě EGS 25 - 100 % a 50 % a ve čtyřech stupních v případě EGS 40 - 100 %, 75 %, 50 % a 25 %.
  • Manuálně nastavitelná rychlost otáčení
    S integrovaný otočným snímačem lze rychlost otáčení upravovat na čtyřech stupních - 100%, 75%, 50% a 25%.
  • Volitelné monitorování stavu pomocí externí senzoriky
    Stav uchopovacích a otočných pohybů lze kontrolovat vnějšími čidly.
  • Připojovací kabel KA
    Připojovací kabely s šikmým nebo rovným samčím konektorem pro připojení chapadla k napájecímu zdroji a řídicímu systému vyšší úrovně lze objednat v různých délkách.
  • Mazání potravinářské kvality
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.