arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRM 25-H-180-90-M-4P-SF 類似のイラスト

SRM 25-H-180-90-M-4P-SF

汎用旋回ユニット

ID 1482229

納期はお問い合わせください
汎用旋回ユニット SRM, サイズ: 25, 空圧式, 空圧フィードスルー, 誘導型近接スイッチのオプション

  • 回転角度: 180 °
  • 停止位置調節範囲: 90 °
  • エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
  • トルク: 4 Nm
  • フルードフィードスルーの数: 4
Amortecimento da posição final 油圧ダンパー
Ângulo de rotação [°] 180
Torque [Nm] 4.0
Posição central de torque [Nm] 2.75
Número de posições intermediárias 1 x M (空圧式)
Classe de proteção IP 65
Peso [kg] 3.74
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 100.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Precisão de repetição [°] 0.07
Diâmetro do furo central [mm] 17.1
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.16
Momento My máx. [Nm] 64.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 2250.0
Nº de passagens de fluido 4.0
Min. pressão na passagem de fluido [bar] -0.8
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Máx. fluxo volumétrico de passagem (a 6 bar) [l/min] 140.0
Opção para chaves de proximidade indutivas あり
Versão com passagem de meios あり
Versão para sensores indutivos, fixos あり
Os dados técnicos completos ou complementares de todas as combinações possíveis podem ser encontrados no catálogo abaixo ou em schunk.com.

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって