arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSF3-LH 64-Z-PM

KSF3-LH 64-Z-PM

Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola

Ident.-Nr. 1518525

Lieferzeit auf Anfrage
Bloco de força de fixação com mola padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Faixa de força de fixação: 1 - 1.5 kN
  • Faixa de força de fixação com turbo: 2.5 - 3 kN
  • Curso por castanha: 4 mm
  • Máx. altura da castanha: 120 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de abertura: 6 - 9 bar
  • Pressão máx. turbo: 6 bar
  • Consumo de ar por curso: 110 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.1 s
  • Peso: 1.5 kg
Course par mors  [mm] 4.0
Force de serrage min. [kN] 1.0
Force de serrage max. [kN] 1.5
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 120.0
Distance H [mm] 10.0
Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] 110.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.1
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Plage de force de serrage
La force de serrage dépend de la course en raison de la tension du ressort. La force de serrage maximale est atteinte en condition « ouverte », la force de serrage minimale en condition « fermée ».

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée