arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3 125-160

KSC3 125-160

基本的なクランピングバイス

N.º de identificação 1514241

標準センタリングクランピングバイス

特長:
  • システムジョーなし
  • ニッケルメッキされたベース本体
  • 標準
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 160 x 50 mm
  • 最大把持力: 35 kN
  • 最大トルク: 100 Nm
  • 重量: 6.3 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 35.0
Par de giro máx. [Nm] 100.0
Peso [kg] 6.3

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro