ROTA NCE 260-81 A6-KV
带通孔的三爪动力卡盘
ID 1374459
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
标准动力车床卡盘,带通孔
- 销售结束日期: 2024-06-30
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 81 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 4.9 mm
- 活塞行程: 21 mm
- 最大夹持力*: 130 kN
- 最大启动力: 45 kN
- 最大旋转速度: 4500 1/min
- 重量: 30 kg
Detalhes técnicos
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 130.0 |
| 最大启动力 [kN] | 45.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 4.9 |
| 活塞行程(H) [mm] | 21.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.235 |
| 重量 [kg] | 30.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、用于顶爪的紧固螺栓、可转动螺纹环的安装扳手、拉伸螺母、卡盘安装螺栓、吊环螺栓和操作手册