ROTA NCE 260-81 A8-KV
Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem
N.º de identificação 1374460
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
- Data de fim de vendas: 2024-06-30
- Placa de torno elétrica com peso reduzido
- Através do orifício: 81 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 4.9 mm
- Curso do pistão: 21 mm
- Força de fixação máx.: 130 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 27.6 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 130.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 45.0 |
| Curso/castanha [mm] | 4.9 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 21.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.22 |
| Peso [kg] | 27.6 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa de torno, parafusos de aperto para castanhas de sobrepor, chave de montagem para um anel roscado giratório, porca de tração, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação