ROTA NCE 315-106 A11-KV
3-jaw power chuck with through-hole
ID 1374475
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-06-30
- Mandrin de tour automatique allégé
- Perçage: 106 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 5.8 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 155 kN
- Force d'actionnement max.: 58 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 51.4 kg
Technical details
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 155.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 58.0 |
| Course/mors [mm] | 5.8 |
| Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.62 |
| Poids [kg] | 51.4 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin, rondelle et notice d'utilisation