arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818351

Standardní pneumatická silová sklíčidla

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 275 mm
  • Držák vřetene: Z450
  • Strana sklíčidla: 275 mm (10.83")
  • Strana stroje: 275 mm (10.83")
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25.4 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 16.9 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 8.5 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 200 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 1100 1/min
  • Vlastní hmotnost: 370 kg
Taille de broche Z450
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1100.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 200.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 25.4
Mouvement/mors rapide [mm] 16.9
Course de serrage/mors [mm] 8.5
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 43.8
Moment d'inertie [kgm²] 20.4
Poids [kg] 370.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés