ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
ID 818325
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de double course
- Perçage: 275 mm
- Support de broche: Z450
- Côté mandrin: 275 mm (10.83")
- Côté machine: 275 mm (10.83")
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 38.1 mm
- Mouvement rapide par mors: 28.1 mm
- Course de serrage par mors: 10 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 200 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
- Poids: 431 kg
Technické údaje
| Taille de broche | Z450 |
|---|---|
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 200.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 38.1 |
| Mouvement/mors rapide [mm] | 28.1 |
| Course de serrage/mors [mm] | 10.0 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 63.7 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 25.5 |
| Poids [kg] | 431.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés