TENDO FLANGE Ø32x82
油圧拡張ツールホルダー
ID 28000062
TENDO FLANGE Ø32x82, ツール研磨ツールホルダー
納品内容: 作動キーが含まれます
- TENDO フランジ
- 油圧拡張ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
- クランプ径 D1: 32 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 250 Nm
納品内容: 作動キーが含まれます
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO フランジ |
| ツールバーインターフェース | FLANSCH/FLANGE |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 52.2 |
| L [mm] | 82.0 |
| L2 [mm] | 82.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| 最小トルク [Nm] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 1.9 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel