NSA3 120
パレタイジングモジュール
ID 1531269
クイックチェンジパレットシステムの標準クランピングモジュール
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- パレットリフティング機能
- クリーニング機能を内蔵
- 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
- 寸法: Ø118 x Ø90 x 50 mm
- 引き込み力: 3 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 10 kN
- つり上げ力: 1 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 2 kg