arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SEZ-ER40-120

SEZ-ER40-120

Prodloužení výšky upínacího zařízení

ID 471575

Standardní výškový nástavec upínacího přípravku

Vlastnosti produktu:
  • Horní strana pro montáž kleštin ER 40
  • Spodní jednocestný upínací čep SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø154 x 120 mm
  • Uchopovací průměr: 3 - 26 mm
  • Max. upínací hloubka: 96 mm
  • Upínací hloubka se šroubem pro nastavení délky: 20 - 50 mm
  • Materiál: Ocel
  • Vlastní hmotnost: 5.3 kg
Diámetro [mm] 154.0
Diámetro de la pieza mín. [mm] 3.0
Diámetro de la pieza máx. [mm] 26.0
Material Acero
Peso [kg] 5.3

Material suministrado
Montaje de portapinzas, tornillo de ajuste longitudinal, pines de sujeción, muelle de presión, pines de indexado, cabeza en T; sin collet chuck