ELG 120-XXX-1-SYN
- Curso mín. por castanha: 100 mm
- Curso máx. por castanha: 400 mm
- Força de preensão: 12000 N
- Máx. temperatura ambiente: 55 °C
- Criando uma garra personalizada no configurador ELG e baixando os dados CAD
기술 세부 정보
| Versão de dedo | curto |
|---|---|
| Sincronização | Synchron |
| Curso mín. por castanha [mm] | 100.0 |
| Curso máx. por castanha [mm] | 400.0 |
| Força de preensão [N] | 12000.0 |
| Manutenção da força de preensão mín.*** [%] | 80 |
| Peso* [kg] | 42.0 |
| Massa adicional por curso de 1 mm** [kg] | 0.09 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.98 |
| Tempo de abertura [s] | 0.98 |
| Máx. velocidade permitida (posicionamento) [mm/s] | 170.0 |
| Máx. velocidade permitida (agarrar) [mm/s] | 10.0 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 60.0 |
| Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] | 0.1 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 300.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 35.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP | 20 |
| Classe de proteção IP com fole | 44 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 8/9 mm) [Nm] | 3.58 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 11/14 mm) [Nm] | 4.38 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 19 mm) [Nm] | 5.37 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 22 mm) [Nm] | 6.3 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 24 mm) [Nm] | 7.16 |
| Torque parado (diâmetro do eixo 28 mm) [Nm] | 6.3 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 8/9 mm) [1/min] | 5600.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 11/14 mm) [1/min] | 4600.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 19 mm) [1/min] | 3800.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 22 mm) [1/min] | 3200.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 24 mm) [1/min] | 2800.0 |
| Velocidade máx. de acionamento (diâmetro do eixo 28 mm) [1/min] | 2550.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 330.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 600.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 500.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 4000.0 |
* relacionado à variante básica mostrada com curso de 100 mm por castanha sem opções adicionais
** referente à variante básica sem adicionais
*** referente à utilização de motores com freio motorizado e/ou quando utilizar a opção fixação de posição
Carichi max.
Sporgenza max. consentita
Versão do dedo: comprimento curto do dedo
Verze prstů: dlouhá délka prstů
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono verificarsi inoltre alla coppia generata attraverso la forza di presa. Fare riferimento anche al diagramma per i momenti di carico.
Sporgenza max. consentita
Versão do dedo: comprimento curto do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Verze prstů: dlouhá délka prstů
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione) su coppia di arresto del motore.
Coppia di arresto
necessaria coppia di arresto del motore per ottenere la forza di presa specificata in base al diametro dell'albero del motore. Questa coppia non deve essere superata. La coppia di arresto necessaria per la versione asincrona viene dimezzata.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
È possibile mantenere con affidabilità una forza di presa pari ad almeno l'80% della forza di presa originariamente applicata in presenza di un arresto di emergenza o di una caduta di tensione dovuta a un freno di stazionamento elettrico (utilizzando motori con freno motore e/o utilizzando l'opzione di serraggio in posizione ).
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.
Tempo di chiusura e apertura
Durante la presa si deve adattare la velocità, come descritto nelle istruzioni d'uso, in modo tale che sia possibile l'aumento del tempo di chiusura e di apertura. I tempi indicati sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita base alla massima velocità e accelerazione senza limitazione di corrente e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.
Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-elg tramite il sito web SCHUNK.
Principio di funzionamento
Azionamento mandrino
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio
Azionamento
Elettricamente, tramite un servomotore adattabile
Garanzia
12 mesi
La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.