THL-S plus 500 M-B
側面シリンダー付き固定振れ止め
ID 825634
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準固定振れ止め
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 手動潤滑
- 球形ローラー
- クランプ範囲: 50 - 310 mm
- ローラーごとの最大把持力: 15 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.06 mm
- 繰り返し精度: < 0.01 mm
- 最大円周速度: 565 m/min
- 重量: 236 kg
技術的詳細
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 50.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 310.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.06 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 565.0 |
| Weight [kg] | 236.0 |