KMRS HSK 25
Chiave per tubo del lubrorefrigerante
ID 9799149
KMRS HSK 25, Chiave per tubo del lubrorefrigerante
- Per interfaccia: HSK 25
- Diametro: 5 mm
Technické údaje
| Per interfaccia | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| Peso [kg] | 0.15 |