ROTA-S plus 2.0 315-92 D6-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819044
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 92 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 9.8 mm
- Rozteč zubů: 7 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 220 Nm
- Max. rychlost otáčení: 3400 1/min
- Vlastní hmotnost: 64.7 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-2 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 180.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 220.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 9.8 |
| Rozteč zubů [mm] | 7.0 |
| Výška H s přírubou [mm] | 133.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 64.7 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití