PT 14-1
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 160006
PT 14-1, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktgruppe | Pendelbacken Trägerbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Länge L [mm] | 74.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand a [mm] | 32.0 |
| Lochabstand b [mm] | 30.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Stück [kg] | 0.68 |