arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR-S 250/3 Podobné zobrazení

STR-S 250/3

Polotovary nástavbových čelistí s montážní drážkou

ID 1516492

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
Technické údaje:
  • Rozměry: 94 x 85 x 50 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 1.6 kg
Šířka [mm] 85.0
Výška [mm] 50.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 250
Vlastní hmotnost [kg] 1.6

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí