arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EWK 018-000-000 Podobné zobrazení

EWK 018-000-000

Rychlovýměnný systém

ID 1000401

Rychlovýměnný systém EWS, Velikost: 018, Rychlovýměnná hlava , elektrické

  • Monitorování zdvihu pístu: integrované
  • Max. celkové užitečné zatížení: 18 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 18.0
Monitorování uzamčení integrované
Opakovatelná přesnost [mm] 0.015
Vlastní hmotnost [kg] 1.41
Max. vzdálenost při zamykání [mm] 1.0
Max. napětí [V] 24.0
Max. proud [A] 3.0
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 1
Max. přípustný úhlový posun [°] ± 0.7
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Délka X [mm] 111.1
Šířka Y [mm] 145.8
Výška Z [mm] 38.9
Max. moment Mx [Nm] 150.0
Max. moment My [Nm] 150.0
Max. moment Mz [Nm] 186.0
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí

Přenos médií
proměnný prostřednictvím přiváděcích modulů

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Rozsah dodávky
Montážní šrouby

Záruka
24 měsíců