FUS-001-30
ID 320280
- Kompenzace XY: 1.7 mm
- Vychýlení rotační: 4.5 °
- Posun pevnosti: 7.5 N/mm
- Vzdálenost od středu kompenzace: 23 mm
- Max. síla Fd: 160 N
Technické údaje
Uzamčení | bez zamykání |
---|---|
Kompenzace XY [mm] | 1.7 |
Úhlové vychýlení [°] | 1 |
Rotační kompenzační úhel [°] | 4.5 |
Posun pevnosti [N/mm] | 7.5 |
Vzdálenost od středu kompenzace [mm] | 23 |
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.05 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Max. síla Fx/Fy vertikální instalace [N] | 22 |
Max. síla Fx/Fy horizontální montáž [N] | 3 |
Max. síla Fd [N] | 160 |
Průměr D [mm] | 30 |
Výška Z [mm] | 38 |
Max. moment Mx [Nm] | 1.1 |
Max. moment My [Nm] | 1.1 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty sil a krouticích momentů jsou maximálními hodnotami v odemčeném stavu a mohou nastávat současně. V uzamčeném stavu je přípustné pouze zatížení vyvolané vlastní hmotností a zrychlením.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Monitorování
pomocí indukčních polohových snímačů
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiál
Elastomerový materiál
Tělo
Hliník
Rozsah dodávky
bez montážních šroubů
Záruka
24 měsíců