arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DRL 25-W090-ASP Podobné zobrazení

DRL 25-W090-ASP

ID 314771

Kompaktní zdvihací/otáčecí jednotka DRL, Velikost: 25, pneumatický, se zámkem tyče

  • vertikální zdvih [osa Z]: 40 mm
  • Úhel rotace: 90 °
  • Max. užitečné zatížení: 3 kg
Úhel rotace [°] 90
Nastavení úhlu otáčení na každé straně [°] 2.0
vertikální zdvih [osa Z] [mm] 40.0
Svislý lineární zdvih [osa Z] [mm] 20.0
Nastavení svislého zdvihu na každé straně [osa Z] [mm] 10.0
Max. rozdíl ve výšce koncových poloh [mm] 10.0
Krouticí moment [Nm] 3.7
Zdvihání síly [N] 321.0
nastavení síly [N] 298.0
Opakovatelná přesnost [osa Z] [mm] ± 0.01
Opakovatelná přesnost, rotační [°] 0.02
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 5.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 5.0
Objem válce na cyklus [cm³] 176.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Max. užitečné zatížení [kg] 3.0
Max. přípustná doba cyklu za minutu [1/min] 63.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.0
Varianta s přídržnou brzdou ano

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
Je definována jako rozpětí cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Čas cyklu
Časy cyklů odkazují na obvyklý pohyb při pick & place u zdvihací/otáčecí jednotky. Vezměte prosím na vědomí, že skutečný čas cyklu je ovlivněn délkou anebo průměrem hadice a spínáním ventilu nebo dobami odezvy PLC.

Zdvih
Zdvih je maximální jmenovitý zdvih na jeden směr osy. Ten lze pro každou stranu zkrátit.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Jmenovité zatížení nebo moment setrvačnosti
Hodnoty odkazují na celkové zatížení působící na přírubu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě překročení maximálních hodnot se zkracuje životnost modulů a že v takovém případě společnost SCHUNK neposkytuje záruku.