ELP 050-H100
ID 315740
- Max. zdvih: 100 mm
- Max. hnací síla: 45 N
Technické údaje
| Koncepce pohonu | Lineární přímý pohon |
|---|---|
| Max. zdvih [mm] | 100.0 |
| Jmenovitá síla [N] | 45.0 |
| Max. jmenovité zatížení (vodorovné) [kg] | 3.0 |
| Max. jmenovité zatížení (svislé) [kg] | 2.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.01 |
| Vlastní hmotnost včetně pojezdu [kg] | 3.4 |
| Vlastní hmotnost pojezdu [kg] | 0.82 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Třída čistého prostoru ISO 14644-1:2015 | 5 |
| Hlukové emise [dB(A)] | 58 |
| Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] | 166.0 |
| Délka X [mm] | 298.0 |
| Šířka Y [mm] | 75.0 |
| Výška Z [mm] | 61.0 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 1.0 |
| Max. proud [A] | 2.1 |
| Řídicí elektronika | integrované |
| Komunikační rozhraní | Digitální vstupy |
| Počet digitálních vstupů | 2.0 |
| Logika jmenovitého proudu [A] | 0.04 |
| Max. moment Mx [Nm] | 26.0 |
| Max. moment My [Nm] | 32.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 32.0 |
| Max. síla Fy [N] | 1740.0 |
| Max. síla Fz [N] | 1740.0 |
| Max. síla Fz [N] | 1740.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Čas pojezdu horizontálně
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly a momenty jsou maximální hodnoty individuálního zatížení. Pokud současně působí více sil nebo momentů, budou maximální přípustné individuální hodnoty nižší.
Čas pojezdu horizontálně
- Osa X:
- rychlostní stupeň
- Osa Y:
- čas zdvihu
Obecné pokyny k řadě
Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách koncovými zarážkami.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Provozní doby
jsou čistě doby pohybu pojezdu. Reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při stanovování časů cyklů.
Jmenovité zatížení
je hmotnost celkového zatížení zavěšeného na rameni konzoly. Vezměte na vědomí, že v případě překročení užitečného zatížení se životnost výrazně zkracuje. SCHUNK nemůže v těchto případech poskytnout záruku.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Vedení
Předpjaté válečkové vedení bez vůle
Pohon
Lineární přímý pohon
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání