LDM-ES-0200
- Max. zdvih: 2700 mm
- Max. hnací síla: 500 N
Technické údaje
Koncepce pohonu | Lineární přímý pohon |
---|---|
Max. zdvih H [mm] | 2700 |
Max. hnací síla [N] | 500 |
Jmenovitá síla [N] | 220 |
Max. jmenovité zatížení (vodorovné) [kg] | 20 |
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.01 |
Max. rychlost [m/s] | 4 |
Max. zrychlení [m/s²] | 40 |
Max. proud [A] | 15 |
Max. stacionární proud [A] | 4 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 40 |
Závaží a motor [kg] | 6.23 |
Hmotnost koncových desek [kg] | 1.45 |
Přídavný rozměr na 100 mm zdvihu [kg] | 1.16 |
Délka X [mm] | 250 |
Šířka Y [mm] | 174 |
Výška Z [mm] | 112 |
Max. moment Mx [Nm] | 1399 |
Max. moment My [Nm] | 1436 |
Max. moment Mz [Nm] | 1436 |
Max. síla Fy [N] | 22800 |
Max. síla Fz [N] | 22800 |
Max. síla Fz [N] | 22800 |
Délka A [mm] | 190 |
Délka L [mm] | 250 |
Délka L1 [mm] | 220 |
Délka L2 [mm] | 125 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou maximální hodnoty pro statické zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Vedení
Válečkové vedení
Pohon
Lineární přímý pohon založený na třífázovém, elektronicky komutovaném a trvale vybuzeném synchronizovaném motoru na střídavý proud
Systém měření zdvihu
Bezkontaktní magnetický měřicí systém v inkrementálním a absolutním provedení; s rozhraními HIPERFACE®, 1Vss a DRIVE-CLiQ.
Profil
Extrudovaný hliníkový profil s broušenými ocelovými vodícími lištami
Pojezd
hliníkový pojezd, primární díl a načítací hlava měřicího systému jsou integrovány přímo
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími pouzdry a návodem k montáži a použití včetně prohlášení o zapracování
Regulátor pohonu
Standardně jsou podporovány ovladače pohonů Bosch Rexroth IndraDrive a Siemens SINAMICS, vhodné parametry jsou dodávány na DVD, další výrobci jsou k dispozici na vyžádání.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání