PMP-F-25
- Max. zdvih: 1000 mm
- Max. hnací síla: 250 N
Technické údaje
Max. zdvih H [mm] | 1000 |
---|---|
Max. hnací síla [N] | 250 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.04 |
Průměr pístu [mm] | 25 |
Min. provozní tlak [bar] | 3 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6 |
Objem válce/10 mm na dvojitý zdvih [cm³] | 4.9 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Vlastní hmotnost [kg] | 8.8 |
Hmotnost na 1 mm zdvihu [kg] | 0.0134 |
Koncepce pohonu | Bezpístnicový válec |
Délka X [mm] | 330 |
Šířka Y [mm] | 125 |
Výška Z [mm] | 105 |
Max. moment Mx [Nm] | 250 |
Max. moment My [Nm] | 500 |
Max. moment Mz [Nm] | 500 |
Max. síla Fy [N] | 4200 |
Max. axiální síla Fz max. [N] | 4200 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Momenty a síly mohou působit současně.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách pomocí tlumičů nárazů.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou konkrétně navrženy pro použití v čistých okolních podmínkách. V případě jiných okolních podmínek nabízí SCHUNK různé volitelné možnosti pro ochranu jednotek. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Materiál těla
Profil z extrudovaného hliníku; funkční díly z tvrzené oceli
Vedení
Recirkulační kuličkové vedení
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání