ELS 37-H260-K
ID 314807
- Max. zdvih: 260 mm
- Max. hnací síla: 150 N
Technické údaje
| Max. zdvih [mm] | 260.0 |
|---|---|
| Max. hnací síla [N] | 150.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.01 |
| Max. rychlost [m/s] | 1.0 |
| Max. zrychlení [m/s²] | 8.5 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| Max. užitečné zatížení [kg] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.4 |
| Systém vedení | Profilové kolejnicové vedení |
| Koncepce pohonu | Pohon vřetena |
| Moment volnoběhu [Nm] | 0.64 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.007 |
| Průměr vřetene [mm] | 12.5 |
| Stoupání vřetene [mm] | 25.4 |
| Max. rychlost vřetene [1/min] | 2360.0 |
| Typ pohonu | Bosch Rexroth MSK030C-0900 |
| Délka X [mm] | 697.0 |
| Šířka Y [mm] | 56.0 |
| Výška Z [mm] | 121.5 |
| Max. moment Mx [Nm] | 40.0 |
| Max. moment My [Nm] | 250.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 250.0 |
| Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] | 122.0 |
| Max. síla Fy [N] | 3000.0 |
| Max. síla Fz [N] | 3000.0 |
| Max. síla Fz [N] | 3000.0 |
| Verze motoru "K" | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly a momenty jsou maximální hodnoty individuálního zatížení. Pokud současně působí více sil nebo momentů, budou maximální přípustné individuální hodnoty nižší.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.
Zrychlení a rychlost
Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty jednotek bez zatížení. Skutečná zrychlení a rychlosti pro vaše použití je třeba navrhovat samostatně a tyto se mohou lišit od maximálních hodnot.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Vedení
Profilové kolejnicové vedení
Pohon
bezproblémová adaptace servomotorů různých dodavatelů
Rozsah dodávky
Příručka pro montáž a provoz, včetně prohlášení o zabudování.
Záruka
24 měsíců