PCFC-12-B
Kompenzační jednotka
ID 1453552
Kompenzační jednotka PCFC, Velikost: 12, pneumatický
- Kompenzace Z: 12 mm
- Max. síla Fz : 170 N
- Max. síla Fd: 44 N
Technické údaje
Kompenzace Z [mm] | 12 |
---|---|
Min. kompenzační síla [N] | 44 |
Max. kompenzační síla [N] | 170 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.58 |
Min. kompenzační tlak [bar] | 1 |
Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
Kompenzace odstředivé síly | integrované |
Stáhnout kompenzaci připojení vzduchu | 10 mm |
Rozšířit kompenzaci připojení vzduchu | 10 mm |
Těsnění vzduchové přípojky | 4 mm |
Komunikační rozhraní | RS-485 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 35 |
Průměr D [mm] | 152.4 |
Výška Z [mm] | 115.4 |
Dodatečně požadované proporcionální regulační ventily pro kompenzaci gravitace musí zajistit zákazník.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatický, s pomocí filtrovaného (<5 µm, suchého) a naolejovaného stlačeného vzduchu
Záruka
24 měsíců