PDU 2-110-101-CN-I
ID 360691
- Převodový poměr : 101:1
- Krouticí moment: 58.5 Nm
- Jmenovitý proud: 12 A
- Napájení: 24 V
Technické údaje
| Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 58.5 |
|---|---|
| Max. krouticí moment [Nm] | 142.5 |
| Klidový krouticí moment [Nm] | 66.4 |
| Jmenovité otáčky [1/min] | 11.5 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 21.0 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.03 |
| Převod | 101:1 |
| Max. moment My [Nm] | 25.0 |
| Max. síla Fx [N] | 150.0 |
| Max. síla Fz [N] | 0.0 |
| Brzda | ano |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.1 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 50.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Délka X [mm] | 140.0 |
| Šířka Y [mm] | 110.0 |
| Výška Z [mm] | 225.0 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 12.0 |
| Max. proud [A] | 22.0 |
| Řídící elektronika | integrované |
| Napájení [V] | 24.0 |
| Systém enkodéru | Enkodér (inkrementální) |
| Rozhraní USB | Hostitel / zařízení |
| Počet digitálních vstupů | 2.0 |
| Verze CAN | ano |
V závislosti na okolní teplotě, rychlosti, akceleraci a setrvačnosti je nutné počítat s dobami nečinnosti.
Rozměry a maximální zatížení
Charakteristika krouticího momentu
Rozměry a maximální zatížení
Momenty a síly mohou působit současně.
Charakteristika krouticího momentu
- Osa X:
- Úhlová rychlost
Obecné pokyny k řadě
Časy otáčení
je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy Spínací časy relé nebo reakční časy PLC nejsou zahrnuty ve výše uvedených časech a je tudíž nutné je vzít v úvahu při stanovení délky cyklů. V závislosti na zatížení může být nutné započítat do času cyklu přerušení provozu.
Opakovatelná přesnost
Je definována jako rozpětí cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.
Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.
Elektrická brzda
Nainstalovaná elektrická přídržná brzda slouží k fixaci a udržení polohy v případě výpadku napájení až do jmenovitého krouticího momentu. Nepokrývá všechny bezpečnostní funkce.
Špičkový krouticí moment
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Spouštění
servoelektrický, prostřednictvím bezkartáčového stejnosměrného servomotoru a inkrementálního enkodéru pro řízení polohy a rychlosti.
Princip fungování
Převody Harmonic drive® s přímým pohonem pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru
Rozsah dodávky
DVD se softwarem SCHUNK a asistentem pro uvedení do provozu zahrnuje montážní a provozní návod, prohlášení o zapracování, funkční modul pro řízení pomocí systému Siemens S7.
Záruka
24 měsíců