PSK 22-1
Univerzální otočná hlava
ID 308221
Tento produkt je výběhový typ.
Alternativní produkty:
Univerzální otočná hlava PSK, Velikost: 22, pneumatický, Úhel rotace: 180 °, Nastavitelnost koncové polohy: 0 °, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič, s integrovaným elektrickým přívodem
- Počet průchodů médií: 4
- Krouticí moment: 1.5 Nm
Technické údaje
| Produktová skupina | Univerzální otočná hlava |
|---|
Diagramy jsou platné pro základní jednotky a pro aplikace se svislou osou otáčení, stejně jako pro absolutně centrická zatížení s vodorovnou osou otáčení a s provozním tlakem 6 barů. Musí být dodrženy doby otáčení na škrcení, jinak by se mohla snížit životnost. Rádi vám pomůžeme navrhnout systém i pro jiné aplikace. Kromě toho je nástroj pro navrhování rotačních jednotek SCHUNK k dispozici online.
Max. zatížení
Max. zatížení
Momenty a síly mohou působit zároveň. Připojení těžkých rozšíření nebo prvků s vysokými hmotnostními momenty setrvačnosti vyžaduje redukci rychlosti pro zajištění otáčivého pohybu bez nárazů a klepání.
Materiál těla
Hliník
Záruka
24 měsíců